Sensore di prossimità di piccolo diametro [E2E]

Sensore di prossimità di piccolo diametro [E2E]
Dimensioni ridottissime, ma sorprendentemente agevole da installare!
• Con l'aggiunta del modello di connettore pre-cablato non schermato M4, diametro 5,4, diametro 6,5 e del modello connettore, sono disponibili un totale di 108 variazioni di modelli.
• La frequenza di risposta ad alta velocità rileva in modo stabile gli oggetti in movimento: 5 kHz max.
• Quattro spie luminose per facilitare il posizionamento degli indicatori.
• Le speciali staffe di montaggio riducono i tempi e gli sforzi necessari per l’installazione.
• È disponibile un tubo a spirale in acciaio inox protettivo contro la rottura del filo (solo M4, M5).
• I modelli sono disponibili anche con cavi standard di 5 m di lunghezza o con cavi per robot (resistenti alla flessione).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M
E2E-C06N04-MC-B1
E2E-S04N02-CJ-B1 0.3M
E2E-S05N03-CJ-B1 0.3M
E2E-S05N03-MC-B1
E2E-S05S12-MC-B2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di rilevamento L1
(mm)
Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore Rivestimento scatola Esecuzione della funzione di commutazione Forma della scatola A cascata Diametro del sensore
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Resistenza alle interferenze da campi magnetici Livello di performance secondo EN ISO 13849-1

103.40 €

1 3 giorni 0,820,1–3027,1AllineatoAltroContatto di chiusuraCilindro lisciovero3500012 - 24-Livello a

95.65 €

1 3 giorni 440,1–5043,4AllineatoAltroContatto di chiusuraCilindro lisciovero6,5400012 - 24-Livello a

151.20 €

1 3 giorni 230,1–4033Non a filoAltroContatto di chiusuraCilindro, filettaturavero4300012 - 24-Senza

87.90 €

1 3 giorni 330,1–4031AllineatoAltroContatto di chiusuraCilindro lisciovero5200012 - 24-Livello a

103.40 €

1 3 giorni 340,1–5046Non a filoNichelatoContatto di chiusuraCilindro, filettaturafalso5200010 - 30A prova di interferenze da campo magnetico continuoSenza

63.25 €

1 3 giorni 1,240,1–5040,1AllineatoAltroContatto di aperturaCilindro lisciovero5400012 - 24-Livello a

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione di alimentazione DC Grado di protezione (NEMA) Altro Esecuzione del collegamento elettrico Connettore M8
Tipo di interfaccia/connessione Senza Tipo di azionamento Bersaglio metallico Esecuzione dell'uscita di commutazione PNP
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Materiale del corpo Metallo SIL secondo IEC 61508 Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza
Resistente alla pressione falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0

Supporto tecnico