Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FH-MT12
Tipo | Monitor a pannello tattile | Dimensione del diametro esterno (L×H×P)(mm) | 264 × 322 × 58,5 | Monitor/misura monitor(Pollice) | 1024 (V) × 768 (H) |
---|---|---|---|---|---|
Tensione alimentazione | 24 VCC | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 50 | Umidità ambiente di esercizio(%) | 20 a 90 % |
Livello di protezione | IP65 | Materiale corpo principale | PC/PBT | Area di display | 12,1 di pollice |
Colore display | 16.200.000 colori (8 bit/colore) | Luminosità | 500cd/m 2 (Typ) | Rapporto di contrasto | 700:1 (Typ) |
Caratteristica | Per controller di sensori FH |
Si trova sulla pagina di Monitor a pannello tattile per sistemi di visione serie FH, il codice articolo è il seguente: FH-MT12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FH-MT12.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali