Sensore di Visione, Modelli per identificazione, Serie FQ-CR1 [Lettore di codici]

Sensore di Visione, Modelli per identificazione, Serie FQ-CR1 [Lettore di codici]
Il nuovo standard per l’ispezione delle immagini e la tracciabilità
La famiglia di sensori di visione FQ2 ridefinisce lo standard di questi prodotti, offrendo funzionalità avanzate per l’ispezione, la lettura e la verifica dei codici che in passato erano disponibili solo per i sistemi di visione di fascia più alta. Le oltre 100 telecamere rendono massima la flessibilità del sensore FQ2, che consente di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa, grazie alla risoluzione elevata, alla lettura dei codici, all’illuminazione integrata. E’ la soluzione ideale anche per semplici applicazioni.
Custodia “all-in-one”
Grazie al design compatto, il sensore FQ2 può essere facilmente installato in spazi ristretti. Inoltre, a differenza dei sensori di visione tradizionali con più componenti, viene fornito in un singolo pacchetto “all-in-one”.
Ispezione avanzata
Il sensore FQ2 supporta un’ampia gamma di elementi di ispezione, tra cui la ricerca forma, l’ispezione colore, OCR, la lettura e la verifica dei codici.
Gamma versatile
Quale che sia l’applicazione utilizzata, è disponibile un sensore FQ2 in grado di soddisfare requisiti specifici; è possibile, pertanto, scegliere esattamente la funzionalità necessaria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FQ-CR15010F-M

Codice componente
FQ-CR15010F-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,745.50 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore Elementi immagine CMOS monocromatico da 1/3 pollice Ingresso/Uscita PNP
Monitor/misura monitor(Pollice) 752 × 480 Modello Modello ID Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0 a 50
Umidità ambiente di esercizio(%) 35 % a 85 % Livello di protezione IP67 Materiale corpo principale PBT, PC, SUS
Numero di pixel 350000 Campo visivo Rilevamento ristretto Colore display Monocromatica
Numero di ingressi digitali 7 Numero di uscite digitali 3 Tensione nominale DC(V) 24
Max. corrente assorbita(A) 2,4 Portata max.(mm) 60 Tipo di fissaggio Con viti
Tipo di interfaccia/connessione Ethernet Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 46
Profondità(mm) 49 Con obiettivo intercambiabile falso Standard radio bluetooth falso
Standard radio WLAN 802.11 falso

Si trova sulla pagina di Sensore di Visione, Modelli per identificazione, Serie FQ-CR1 [Lettore di codici], il codice articolo è il seguente: FQ-CR15010F-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FQ-CR15010F-M.

Supporto tecnico