Relè di sicurezza ELMON per bordo di sicurezza

Relè di sicurezza ELMON per bordo di sicurezza
Il dispositivo di commutazione ELMON rail 41-822 viene utilizzato per valutare sensori quali tappetini di contatto di sicurezza, bordi di contatto di sicurezza e paraurti di sicurezza per la protezione di punti di schiacciamento e taglio.
Al dispositivo di commutazione può essere collegato un sensore ASO. Il monitoraggio della corrente allo stato stazionario del sensore è reso possibile da una resistenza di terminazione integrata nel sensore.
Inoltre, il dispositivo può valutare anche un sensore in tecnologia a quattro fili.
Se il flusso di corrente costante desiderato scorre, i relè di sicurezza vengono attivati e i contatti di commutazione si chiudono. Se il sensore viene azionato o il circuito del sensore viene interrotto, i contatti di commutazione del relè si aprono.
È disponibile un'uscita di segnale con contatti di commutazione a potenziale zero. Il funzionamento del sensore provoca una reazione dell'uscita del segnale in base alla configurazione dell'interruttore DIP. L'uscita del segnale non deve eseguire alcuna funzione di sicurezza. Non è a prova di errore e non è nemmeno controllata tramite test.
Il dispositivo di commutazione è stato progettato e approvato in conformità con la normativa EN ISO 13849-1 "Parti correlate alla sicurezza dei sistemi di controllo" per la categoria 3 Livello di prestazione e. Per rispettare la categoria 3, l'uscita di sicurezza è configurata con ridondanza mediante due elementi di commutazione indipendenti.
Inoltre, il dispositivo è stato omologato secondo la norma EN 62061 "Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza" e può soddisfare una funzione di sicurezza fino a SIL 3.
Lo stato di monitoraggio del sensore e la tensione di esercizio applicata sono indicati dal LED.
In caso di allarme di guasto, tutte le uscite di sicurezza sono inattive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ELMON-RAIL-41-322

Codice componente
ELMON-RAIL-41-322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

440.10 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Relè di sicurezza Tensione di alimentazione(V) 230 V (50/60 Hz), 24V AC/DC

Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza ELMON per bordo di sicurezza, il codice articolo è il seguente: ELMON-RAIL-41-322.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ELMON-RAIL-41-322.

Supporto tecnico