Cavo di alimentazione per Laser scanner per applicazioni di sicurezza OS32C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS32C-CBL-03M
OS32C-CBL-10M
OS32C-CBL-20M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza del cavo
(m)

211.65 €

1 3 giorni 3

289.28 €

1 3 giorni 10

426.70 €

1 3 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore della guaina del cavo Nero Grado di protezione (IP) Altro Tipo di cavo A più fili
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Altro Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (Presa) Materiale di rivestimento del cavo PVC
Materiale del rivestimento di contatto Altro Esecuzione collegamento elettrico, lato campo Altro Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Estremità libera
Materiale del corpo base del contatto Altro Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Altro Reticolato falso
Con indicatore a LED vero Schermato falso Senza alogeni falso
Tensione nominale(V) 24 Corrente nominale In(A) 1,025 Numero di poli 4
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa(°C) -10 - 50 Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento(°C) -10 - 50

Supporto tecnico