Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OS32C-BP-4M |
OS32C-BP-DM |
OS32C-BP-DM-4M |
OS32C-SP1-4M |
OS32C-SP1-DM |
OS32C-SP1-DM-4M |
OS32C-SP1 VER2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata del campo di protezione (m) | Portata del campo di avvertimento (m) | Portata del campo di misura (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,331.25 € | 1 | 3 giorni | 4 | 15 | 15 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 giorni | 3 | 10 | 10 | ||
8,004.17 € | 1 | 3 giorni | 4 | 15 | 50 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 giorni | 4 | 15 | 15 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 giorni | 3 | 10 | 10 | ||
8,004.17 € | 1 | 3 giorni | 4 | 15 | 10 | ||
6,665.42 € | 1 | 3 giorni | 3 | 10 | 10 |
Loading...
Larghezza(mm) | 105 | Tempo di reazione(ms) | 80 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -10 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 105 | Classe laser | Classe 1 | Lunghezza(mm) | 143 |
Tipo di tensione di alimentazione | DC | Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD | PNP | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | 3 |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro | Esecuzione del collegamento elettrico | Cavo con connettore | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 |
Con blocco del riavvio | vero | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso | Numero di uscite semiconduttori sicure | 2 |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 2 | Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) | 250 | Capacità di rilevazione per provini(mm) | 70 |
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) | 2 | Lunghezza d'onda del sensore(nm) | 905 | Con uscita del campo di avvertimento | vero |
Con uscita di segnalazione configurabile | vero | Adatto per funzioni di sicurezza | vero | Angolo di scansione(°) | 270 |
Velocità di scansione(Hz) | 0,4 | Numero di campi di protezione | 140 | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 16,8 - 30 |
Configura
Proprietà di base
Portata del campo di protezione(m)
Portata del campo di avvertimento(m)
Portata del campo di misura(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali