Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F3SJ-A0299P14 |
F3SJ-A0875P14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tempo di reazione (ms) | Lunghezza (mm) | Altezza campo di protezione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,386.00 € | 1 | 3 giorni | 12 | 299 | 299 | ||
6,900.00 € | 1 | 3 giorni | 17,5 | 875 | 875 |
Loading...
Larghezza(mm) | 30 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -10 - 55 | Altezza(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD | PNP |
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | 4 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro | Fornitura del sistema unidirezionale | Trasmittente e ricevitore |
Esecuzione del collegamento elettrico | Connettore M12 | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Con funzione muting | vero | Con blocco del riavvio | vero |
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | vero | Override possibile | vero | Con codifica raggio | vero |
A cascata | vero | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 |
Numero di uscite semiconduttori sicure | 2 | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 3 | Portata del campo di protezione(m) | 9 |
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) | 300 | Capacità di rilevazione per provini(mm) | 14 | Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) | 24 |
Lunghezza d'onda del sensore(nm) | 870 | Adatto per funzioni di sicurezza | vero | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 19,2 - 28,8 |
Grado di protezione (NEMA) | Altro | Comando passo passo possibile | falso | Dissolvenza possibile | vero |
Risoluzione ridotta | falso | Risoluzione della tenda luminosa(mm) | 9 |
Configura
Proprietà di base
Tempo di reazione(ms)
Lunghezza(mm)
Altezza campo di protezione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali