Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3SJ-B0545P25
Larghezza(mm) | 30 | Tempo di reazione(ms) | 15 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -10 - 55 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 30 | Grado di protezione (IP) | IP65 | Lunghezza(mm) | 545 |
Tipo di tensione di alimentazione | DC | Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD | PNP | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | 4 |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro | Fornitura del sistema unidirezionale | Trasmittente e ricevitore | Esecuzione del collegamento elettrico | Connettore M12 |
Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Con funzione muting | vero | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | vero | A cascata | vero |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 2 |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Portata del campo di protezione(m) | 7 | Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) | 200 |
Capacità di rilevazione per provini(mm) | 25 | Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) | 24 | Lunghezza d'onda del sensore(nm) | 870 |
Adatto per funzioni di sicurezza | vero | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 19,2 - 28,8 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Dissolvenza possibile | falso | Altezza campo di protezione(mm) | 545 | Risoluzione della tenda luminosa(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Barriera fotoelettrica di sicurezza [F3SJ-B], il codice articolo è il seguente: F3SJ-B0545P25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3SJ-B0545P25.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali