Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F3SG-2RA0350-30 |
F3SG-2RA0430-30 |
F3SG-2RA0590-30 |
F3SG-2RA0670-30 |
F3SG-2RA0750-30 |
F3SG-2RA0830-30 |
F3SG-2RA0910-30 |
F3SG-2RA1230-30 |
F3SG-2RA1470-30 |
F3SG-4RA1630-30 |
F3SG-4RA1790-30 |
F3SG-4RA1950-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tempo di reazione (ms) | Lunghezza (mm) | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Altezza campo di protezione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 368 | 2 | falso | 350 | ||
966.50 € | 1 | 3 giorni | 8 | 448 | 2 | falso | 430 | ||
1,130.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 608 | 2 | falso | 590 | ||
1,211.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 688 | 2 | falso | 670 | ||
1,293.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 768 | 2 | falso | 750 | ||
1,374.00 € | 1 | 3 giorni | 8 | 848 | 2 | falso | 830 | ||
1,456.00 € | 1 | 3 giorni | 13 | 928 | 2 | falso | 910 | ||
1,787.00 € | 1 | 3 giorni | 13 | 1248 | 2 | falso | 1230 | ||
2,030.00 € | 1 | 3 giorni | 13 | 1488 | 2 | falso | 1470 | ||
3,008.00 € | 1 | 3 giorni | 13 | 1648 | 4 | vero | 1630 | ||
3,231.00 € | 1 | 3 giorni | 13 | 1808 | 4 | vero | 1790 | ||
3,455.00 € | 1 | 3 giorni | 13 | 1968 | 4 | vero | 1950 |
Loading...
Larghezza(mm) | 35 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -10 - 55 | Altezza(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP67 | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD | PNP/NPN |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro | Fornitura del sistema unidirezionale | Trasmittente e ricevitore | Esecuzione del collegamento elettrico | Connettore M12 |
Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Con funzione muting | vero | Con blocco del riavvio | vero | Override possibile | vero |
Con codifica raggio | vero | A cascata | vero | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 |
Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 2 | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 |
Portata del campo di protezione(m) | 20 | Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) | 300 | Capacità di rilevazione per provini(mm) | 30 |
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) | 24 | Lunghezza d'onda del sensore(nm) | 870 | Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 19,2 - 28,8 | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Dissolvenza possibile | vero |
Risoluzione ridotta | vero | Risoluzione della tenda luminosa(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Tempo di reazione(ms)
Lunghezza(mm)
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Altezza campo di protezione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali