Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo semplice [F3SG-RE]

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo semplice [F3SG-RE]
Sensore di sicurezza facile da usare, ideale per semplici applicazioni di rilevamento on/off
• Fornisce funzioni di sicurezza semplici, che consentono di risparmiare sul TCO riducendo gli errori.
• Cablaggio semplice con soli 4 fili
• Tempo di risposta rapido di 5 ms

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3SG-2RE0160P14
F3SG-2RE0190P30
F3SG-2RE0240P14
F3SG-2RE0270P30
F3SG-2RE0320P14
F3SG-2RE0350P30
F3SG-2RE0400P14
F3SG-2RE0430P30
F3SG-2RE0480P14
F3SG-2RE0510P30
F3SG-2RE0560P14
F3SG-2RE0590P30
F3SG-2RE0670P30
F3SG-2RE0750P30
F3SG-2RE0830P30
F3SG-2RE0910P30
F3SG-2RE0990P30
F3SG-2RE1040P14
F3SG-2RE1070P30
F3SG-2RE1150P30
F3SG-2RE1230P30
F3SG-2RE1310P30
F3SG-2RE1390P30
F3SG-2RE1550P30
F3SG-2RE1630P30
F3SG-2RE1790P30
F3SG-2RE1950P30
F3SG-4RE1630P30
F3SG-4RE1710P30
F3SG-4RE1790P30
F3SG-4RE1840P14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tempo di reazione
(ms)
Lunghezza
(mm)
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 Portata del campo di protezione
(m)
Capacità di rilevazione per provini
(mm)
Altezza campo di protezione
(mm)
Risoluzione della tenda luminosa
(mm)

787.50 €

1 3 giorni 52082101416010

578.50 €

1 3 giorni 52082203019020

895.00 €

1 3 giorni 52882101424010

654.50 €

1 3 giorni 52882203027020

1,003.00 €

1 3 giorni 73682101432010

729.00 €

1 3 giorni 53682203035020

1,114.00 €

1 3 giorni 74482101440010

804.50 €

1 3 giorni 54482203043020

1,218.00 €

1 3 giorni 75282101448010

879.50 €

1 3 giorni 55282203051020

1,325.00 €

1 3 giorni 76082101456010

953.50 €

1 3 giorni 76082203059020

1,029.00 €

1 3 giorni 76882203067020

1,102.00 €

1 3 giorni 77682203075020

1,177.00 €

1 3 giorni 78482203083020

1,250.00 €

1 3 giorni 79282203091020

1,327.00 €

1 3 giorni 710082203099020

1,920.00 €

1 3 giorni 9108821014104010

1,401.00 €

1 3 giorni 7108822030107020

1,474.00 €

1 3 giorni 7116822030115020

1,551.00 €

1 3 giorni 7124822030123020

1,625.00 €

1 3 giorni 7132822030131020

1,701.00 €

1 3 giorni 9140822030139020

1,847.00 €

1 3 giorni 9156822030155020

1,923.00 €

1 3 giorni 9164822030163020

2,072.00 €

1 3 giorni 9180822030179020

2,220.00 €

1 3 giorni 9196822030195020

2,633.00 €

1 3 giorni 9163042030163020

2,735.00 €

1 3 giorni 9171042030171020

2,838.00 €

1 3 giorni 9179042030179020

3,864.00 €

1 3 giorni 13187041014184010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 35 Temperatura ambiente di esercizio(°C) -10 - 55 Altezza(mm) 35
Grado di protezione (IP) IP67 Tipo di tensione di alimentazione DC Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD PNP
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro Fornitura del sistema unidirezionale Trasmittente e ricevitore Esecuzione del collegamento elettrico Connettore M12
Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza
Con funzione muting falso Con blocco del riavvio falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso
Override possibile falso Con codifica raggio falso A cascata falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 2
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 0 Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) 300 Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) 24
Lunghezza d'onda del sensore(nm) 870 Adatto per funzioni di sicurezza vero Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 19,2 - 28,8
Grado di protezione (NEMA) Altro Dissolvenza possibile falso Risoluzione ridotta falso

Supporto tecnico