Barriera fotoelettrica di sicurezza, modello IP69K [F3SG-SR-K]

Barriera fotoelettrica di sicurezza, modello IP69K [F3SG-SR-K]
Protezione IP69K per applicazioni di lavaggio ad alta pressione
• Offre le stesse specifiche e funzionalità del modello standard F3SG•4SRB[][].
• Capacità di rilevamento dei diametri da 14 e 25 mm.
• Conforme ai principali standard internazionali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3SG-4SRB0320-14-K
F3SG-4SRB0320-25-K
F3SG-4SRB0480-14-K
F3SG-4SRB0480-25-K
F3SG-4SRB0560-14-K
F3SG-4SRB0560-25-K
F3SG-4SRB0640-14-K
F3SG-4SRB0640-25-K
F3SG-4SRB0720-25-K
F3SG-4SRB0800-25-K
F3SG-4SRB0960-25-K
F3SG-4SRB1000-14-K
F3SG-4SRB1000-25-K
F3SG-4SRB1040-25-K
F3SG-4SRB1200-14-K
F3SG-4SRB1200-25-K
F3SG-4SRB1360-25-K
F3SG-4SRB1400-14-K
F3SG-4SRB1520-25-K
F3SG-4SRB1600-25-K
F3SG-4SRB1800-14-K
F3SG-4SRB1840-25-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tempo di reazione
(ms)
Lunghezza
(mm)
Portata del campo di protezione
(m)
Capacità di rilevazione per provini
(mm)
Altezza campo di protezione
(mm)
Risoluzione della tenda luminosa
(mm)

2,551.00 €

1 3 giorni 832081432010

3,126.00 €

1 3 giorni 8320162532020

2,785.00 €

1 3 giorni 1348081448010

2,931.00 €

1 3 giorni 8480162548020

2,868.00 €

1 3 giorni 1356081456010

3,065.00 €

1 3 giorni 8560162556020

2,932.00 €

1 3 giorni 1364081464010

3,113.00 €

1 3 giorni 8640162564020

3,615.00 €

1 3 giorni 8720162572020

3,319.00 €

1 3 giorni 8800162580020

3,588.00 €

1 3 giorni 13960162596020

3,533.00 €

1 3 giorni 131000814100010

3,645.00 €

1 3 giorni 1310001625100020

3,668.00 €

1 3 giorni 1310401625104020

3,797.00 €

1 3 giorni 131200814120010

3,459.00 €

1 3 giorni 1312001625120020

3,630.00 €

1 3 giorni 1313601625136020

4,037.00 €

1 3 giorni 131400814140010

4,250.00 €

1 3 giorni 1315201625152020

4,295.00 €

1 3 giorni 1316001625160020

4,520.00 €

1 3 giorni 181800814180010

4,556.00 €

1 3 giorni 1318401625184020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 60 Temperatura ambiente di esercizio(°C) -30 - 55 Altezza(mm) 60
Grado di protezione (IP) IP69K Tipo di tensione di alimentazione DC Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD PNP/NPN
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 4 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro Fornitura del sistema unidirezionale Trasmittente e ricevitore
Esecuzione del collegamento elettrico Cavo Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3 Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Con funzione muting vero Con blocco del riavvio vero
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie vero Override possibile vero Con codifica raggio vero
A cascata falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite di contatto sicure 0
Numero di uscite semiconduttori sicure 2 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) 300
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) 24 Lunghezza d'onda del sensore(nm) 870 Adatto per funzioni di sicurezza vero
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 19,2 - 28,8 Grado di protezione (NEMA) Altro Dissolvenza possibile vero
Risoluzione ridotta vero

Supporto tecnico