Controller del tappetino di sicurezza per tappeto di sicurezza serie UMA

Controller del tappetino di sicurezza per tappeto di sicurezza serie UMA
Controller a canale singolo per tappetini e bordi di sicurezza da utilizzare con tappetini, bordi e paracolpi di sicurezza UMA
• Requisiti di alimentazione: 120 AC o 24V AC/DC in un'unica unità.
• Modalità di ripristino manuale o automatico monitorato.
• Due uscite di sicurezza e 1 uscita ausiliaria per la segnalazione.
• Uscita ausiliaria ritardata – È possibile selezionare l'apertura ritardata dell'uscita ausiliaria per l'inversione di una porta o di un cancello.
• Monitoraggio dei dispositivi esterni: standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCC-1224A

Codice componente
SCC-1224A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

665.50 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tempo di reazione(ms) 13 Temperatura ambiente di esercizio(°C) –20 a 55 Umidità ambiente di esercizio(%) 0 a 90
Tipo di accessorio/parte di ricambio Altro Parte di ricambio falso Accessorio vero

Si trova sulla pagina di Controller del tappetino di sicurezza per tappeto di sicurezza serie UMA, il codice articolo è il seguente: SCC-1224A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCC-1224A.

Supporto tecnico