Blocco sensore senza blocco I/O, Ver.2 per Laser scanner per applicazioni di sicurezza OS32C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OS32C-SN VER2

Codice componente
OS32C-SN VER2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,780.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 105 Tempo di reazione(ms) 80 Temperatura ambiente di esercizio(°C) -10 - 50
Altezza(mm) 105 Classe laser Classe 1 Lunghezza(mm) 103
Tipo di tensione di alimentazione DC Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD PNP Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 3
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a innesto Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3
Con blocco del riavvio vero Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Numero di uscite semiconduttori sicure 2
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 2 Portata del campo di protezione(m) 3 Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura(mA) 250
Capacità di rilevazione per provini(mm) 70 Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High(V) 2 Lunghezza d'onda del sensore(nm) 905
Con uscita del campo di avvertimento vero Con uscita di segnalazione configurabile vero Adatto per funzioni di sicurezza vero
Angolo di scansione(°) 270 Portata del campo di avvertimento(m) 10 Portata del campo di misura(m) 10
Velocità di scansione(Hz) 0,4 Numero di campi di protezione 140 Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 16,8 - 30

Si trova sulla pagina di Blocco sensore senza blocco I/O, Ver.2 per Laser scanner per applicazioni di sicurezza OS32C, il codice articolo è il seguente: OS32C-SN VER2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OS32C-SN VER2.

Supporto tecnico