Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SENTIR EDGE 35.55TT-10M
Materiale | TPE | Struttura di protezione | IP65 | Standard approvati | UL |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | –10 a 50 | Lunghezza(mm) | 10.000 |
Si trova sulla pagina di Bordo di sicurezza Sentir Edge 35 x 55 mm, il codice articolo è il seguente: SENTIR EDGE 35.55TT-10M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SENTIR EDGE 35.55TT-10M.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali