Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D40Z-1C-A
Tipo di prodotto | Interruttore porta | Temperatura ambiente di esercizio | -10 a 65 °C | Umidità ambiente di esercizio | 25 % a 85 % |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP67 | Materiale | Resina PBT | Metodo di montaggio | Vite M4 |
Tensione alimentazione | 24 VCC |
Si trova sulla pagina di Azionatore per interruttori compatti per porte non a contatto D40Z, il codice articolo è il seguente: D40Z-1C-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D40Z-1C-A.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali