Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Grado di protezione (IP) | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Materiale del corpo | Forma della scatola | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V (A) | Numero contatti normalmente aperti (NA) | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.60 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 30 | 30 | 60 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Altro | 2 | 0,5 | 1 | 1 | ||
228.10 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 30 | 30 | 60 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Altro | 2 | 0,5 | 1 | 1 | ||
210.60 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 20 | 17 | 85 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
226.60 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 20 | 17 | 85 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
289.20 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
298.20 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25 | 14 | 88 | IP67 | Connettore M12 | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
162.30 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
174.60 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
194.00 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | IP67 | Connettore M12 | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
167.70 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
178.20 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
190.50 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
208.10 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25 | 13 | 88 | IP67 | Connettore M12 | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
228.10 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 26 | 13 | 45 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
245.70 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 26 | 13 | 45 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
254.20 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 26 | 13 | 45 | IP67 | Connettore M12 | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connettore M8 | - | Plastica | Blocco | 1 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connettore M8 | - | Plastica | Blocco | 1 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
117.60 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
129.90 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connettore M8 | Altro | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connettore M8 | Altro | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
147.40 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
157.80 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connettore M12 | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
80.30 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connettore M8 | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 0 | 0,5 | ||
135.00 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Altro | Con cavo preconfezionato | Altro | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
145.60 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
149.20 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Altro | Con cavo preconfezionato | Altro | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
159.70 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
159.70 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
173.70 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connettore M12 | Altro | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
173.70 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connettore M12 | - | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||
263.10 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
289.20 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connettore M12 | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
254.20 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
272.00 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connettore M12 | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
255.80 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
261.50 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
263.10 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
272.00 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connettore M12 | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
250.90 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
272.00 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
280.50 € | 1 | 3 giorni | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connettore M12 | - | Metallo | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
215.70 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | Rivestito in plastica | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
238.50 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25,5 | 13 | 50 | Altro | Con cavo preconfezionato | Rivestito in plastica | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 | ||
245.70 € | 1 | 3 giorni | -25~80 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connettore M12 | Rivestito in plastica | Plastica | Blocco | 2 | 0,2 | 1 | 1 |
Loading...
Grado di protezione (NEMA) | Altro | Con indicatore di stato | falso | Apertura forzata | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero contatti di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 0 | Esecuzione dell'organo di comando | Altro |
Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Configura
Proprietà di base
Grado di protezione (IP)
Esecuzione del collegamento elettrico
Rivestimento scatola
Materiale del corpo
Forma della scatola
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V(A)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali