Cavi di collegamento per interruttori per porte di sicurezza con blocco di protezione ad alta codificazione D41L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D41D-8P5-CFM8-702M
D41D-8P5-CFM8-705M
D41D-8P5-CFM8-710M
D41L-8P5-CFM12-905M
D41L-8P5-CFM12-910M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado di protezione Lunghezza del cavo
(m)
Corrente nominale In
(A)
Resistenza di contatto
(mΩ)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
(°C)
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
(°C)

47.73 €

1 3 giorni IP6721,50,057M8-50 - 80-25 - 80

63.70 €

1 3 giorni IP6751,50,057M8-50 - 80-25 - 80

89.70 €

1 3 giorni IP67101,50,057M8-50 - 80-25 - 80

83.20 €

1 3 giorni IP65 / IP675-5M12-40 - 90-

125.00 €

1 3 giorni IP65 / IP6710-5M12-40 - 90-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di rivestimento del cavo Poliuretano (PUR) Colore della guaina del cavo Nero Tensione nominale(V) 30
Numero di poli 8 Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Altro Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (Presa)
Materiale del rivestimento di contatto Oro Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Estremità libera Materiale del corpo base del contatto CuZn
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Diritto Tipo di cavo A più fili Reticolato falso
Con indicatore a LED falso Schermato falso Senza alogeni vero

Supporto tecnico