Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WLCA2-2NG-N |
WLCA2-G |
WLCA12-THG-N |
WLD2-G |
WLDG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di protezione | Tipologia di azionamento | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V (A) | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V (A) | Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V (A) | Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V (A) | Numero contatti normalmente aperti (NA) | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | Numero contatti di commutazione | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | Esecuzione del collegamento elettrico | Funzione di commutazione | Allineamento dell'elemento di azionamento | Forma della scatola | Materiale del corpo | Rivestimento scatola | Uscita elettronica | Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto | Con indicatore di stato | Apertura forzata | Temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | Altezza del sensore (mm) | Larghezza del sensore (mm) | Lunghezza del sensore (mm) | Tipo di interfaccia/connessione | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Categoria di protezione antideflagrante per gas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.53 € | 1 | 3 giorni | IP67 / NEMA Altro | Leva a rotella | 0,4 | 10 | 0,8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | Inserimento cavo PG | Organo di comando a scatto rapido | Punteria a rullo diritto | Blocco | Metallo | Altro | falso | falso | falso | falso | -10 - 80 | 125 | 40 | 60 | Senza | Senza | Senza | Senza | ||
179.78 € | 1 | 3 giorni | IP67 | Leva a rotella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 - 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
284.90 € | 1 | 3 giorni | IP67 | Leva a rullo regolabile | 0,4 | 10 | 0,8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | Inserimento cavo PG | Organo di comando a scatto rapido | Punteria a rullo diritto | Blocco | Metallo | - | falso | falso | falso | falso | 5 - 120 | 94,1 | 40 | 67 | Senza | Senza | Senza | Senza | ||
162.98 € | 1 | 3 giorni | IP67 / NEMA Altro | Pulsante a bottone | 0,4 | 10 | 0,8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | Connettore 1/2 pollici | - | Altro | Blocco | Metallo | Laccato | falso | falso | falso | falso | -10 - 80 | 69 | - | 42 | Senza | Senza | Senza | Senza | ||
155.40 € | 1 | 3 giorni | IP67 | Pulsante a bottone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 - 80 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Adatto per funzioni di sicurezza | falso |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado di protezione
Tipologia di azionamento
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V(A)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti di commutazione
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
Esecuzione del collegamento elettrico
Funzione di commutazione
Allineamento dell'elemento di azionamento
Forma della scatola
Materiale del corpo
Rivestimento scatola
Uscita elettronica
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Con indicatore di stato
Apertura forzata
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
Altezza del sensore(mm)
Larghezza del sensore(mm)
Lunghezza del sensore(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali