Piastra di montaggio per interruttori per porte di sicurezza con blocco di protezione ad alta codificazione D41L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D41L-MP

Codice componente
D41L-MP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.27 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 40 Altezza(mm) 101 Profondità(mm) 18,5
Tipo di prodotto Piastra di montaggio Modelli applicabili Per interruttori D41L

Si trova sulla pagina di Piastra di montaggio per interruttori per porte di sicurezza con blocco di protezione ad alta codificazione D41L, il codice articolo è il seguente: D41L-MP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D41L-MP.

Supporto tecnico