Controller di illuminazione digitale per la serie FL, FL-STC

Controller di illuminazione digitale per la serie FL, FL-STC
Il corpo di dimensioni ridotte è abbinato al cavo lungo 25 m. Si può installare in qualsiasi luogo.
Caratteristiche del prodotto
Facile controllo e regolazione dell'illuminazione
Con un design compatto, tanto piccolo da stare nel palmo di una mano, il controller può essere integrato nel pannello di controllo o nello spazio tra le linee di produzione.
Utilizzando il cavo di illuminazione più lungo del settore (25 m), il controller può essere installato insieme al monitor di elaborazione delle immagini in svariate posizioni. È possibile regolare l'illuminazione mentre si guarda lo schermo.
Controllo dell'illuminazione senza programmazione
Ciò consente l'emissione di luce sincronizzata con la fotocamera utilizzando essenzialmente un qualsiasi trigger, come ad esempio un sensore fotoelettrico.
Il controller può essere collegato a un dispositivo di elaborazione delle immagini per controllare l'illuminazione senza alcuna programmazione su un PLC.
[ Uscita di controllo ]
• Modelli PNP/NPN
• Fonte di alimentazione: 24 V
[ Controlli delle emissioni luminose ]
• I trigger di illuminazione possono essere utilizzati singolarmente per ciascun canale.
• È possibile controllare il ritardo e la durata dell'illuminazione.
Controlli digitali intuitivi della luce
La regolazione digitale dell'emissione luminosa consente di riprodurre facilmente l'ambiente di illuminazione dopo il cambio di linea.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-STC15
FL-STC25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di canali

1,062.50 €

1 3 giorni 1

1,414.55 €

1 3 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di alimentazione(V) 24 VCC Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0-40 Umidità ambiente di esercizio(%) 35-85
Grado di protezione IP20

Supporto tecnico