Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FL-TCC1PS
Numero di canali | 1 | Tensione di alimentazione(V) | 24 VCC | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0-40 |
---|---|---|---|---|---|
Umidità ambiente di esercizio(%) | 35-85 | Grado di protezione | IP20 |
Si trova sulla pagina di Controller di illuminazione per luci fotometriche stereo, serie FL-TCC1PS, il codice articolo è il seguente: FL-TCC1PS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FL-TCC1PS.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali