Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E5CC-TQX3A5M-000 |
E5CC-TQX3A5M-003 |
E5CC-TRX3A5M-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
548.00 € | 1 | 3 giorni | ||
658.50 € | 1 | 3 giorni | ||
548.00 € | 1 | 3 giorni |
Loading...
Gamma di temperature indicata(°C) | -200::2300 | Larghezza(mm) | 48 | Altezza(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 64 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite | Tipo di tensione per l'azionamento | AC |
Reset esterno possibile | falso | Salvataggio errori possibile | falso | Con morsetti amovibili | falso |
Numero di circuiti di misura | 1 | Numero contatti di commutazione | 0 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 |
Numero contatti normalmente aperti (NA) | 3 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) | 100 - 240 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) | 100 - 240 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali