Termoregolatore [E5CB]

Termoregolatore [E5CB]
Ideali per il controllo di temperatura con elementi riscaldanti, semplici da utilizzare e configurare.
L'ampio display, dotato di caratteri grandi, facilita notevolmente la lettura della temperatura.
• Visibilità migliorata con altezza caratteri di circa 16 mm.
• Prestazioni elevate: controllo PID con autotuning/selftuning
• Configurazione semplice: meno di 20 parametri.
• Campionamento ingresso di temperatura rapido: 250 ms.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E5CB-Q1P 100-240 VAC
E5CB-Q1PD 24VAC/DC
E5CB-Q1TC 100-240 VAC
E5CB-Q1TCD 24VAC/DC
E5CB-R1P 100-240 VAC
E5CB-R1PD 24VAC/DC
E5CB-R1TC 100-240 VAC
E5CB-R1TCD 24VAC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)

223.90 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

223.90 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

223.90 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

223.90 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

223.90 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

223.90 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

223.90 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

223.90 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature indicata(°C) -200::1700 Larghezza(mm) 48 Altezza(mm) 58
Profondità(mm) 60 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Reset esterno possibile falso
Salvataggio errori possibile falso Con morsetti amovibili falso Numero di circuiti di misura 1
Numero contatti di commutazione 0 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 1

Supporto tecnico