Termoregolatori [E5CSV]

Termoregolatori [E5CSV]
Facilità di impostazione tramite DIP Switch e funzioni di semplice utilizzo nei termoregolatori DIN 48 x 48 mm
• Facilità di impostazione tramite DIP switch e selettori rotativi.
• Ingresso universale (termocoppia/termoresistenza al platino).
• Display digitale a elevata visibilità con altezza caratteri 13,5 mm.
• Conformità direttiva RoHS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E5CSV-Q1T-500 100-240 VAC
E5CSV-R1T-500 100-240 VAC
E5CSV-R1TD-500 24VAC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)

264.80 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

264.80 €

1 3 giorni AC-100 - 240100 - 240

264.80 €

1 3 giorni AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature indicata(°C) -100::1700 Larghezza(mm) 48 Altezza(mm) 48
Profondità(mm) 78 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Reset esterno possibile falso
Salvataggio errori possibile falso Con morsetti amovibili falso Numero di circuiti di misura 1
Numero contatti di commutazione 0 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 1

Supporto tecnico