Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E8PC-010T-E |
E8PC-100T-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (max) | Pressione nominale (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,159.67 € | 1 | 3 giorni | 1MPa | -100kPa | ||
1,159.67 € | 1 | 3 giorni | 7MPa+ | 0kPa |
Loading...
Tipo | Sensore di pressione | A pressione | Pressione manometrica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::70 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma umidità di esercizio(%) | 35::85 | Tipo di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 10-30 |
Standard acquisiti | CE | Visualizzazione | Digitale | Memoria dei valori misurati | vero |
Interfaccia | vero | Misurazione della portata | vero | Misurazione del suono | falso |
Misurazione di radiazioni radioattive | falso | Misurazione della velocità dell'aria | falso | Misurazione segnale RF | falso |
Misurazione di campi elettromagnetici | falso | Misurazione di campi elettrici | falso | Misurazione correnti d'impatto fulmini | falso |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali