Raccordi a compressione tipo 200, dado di collegamento

Raccordi a compressione tipo 200, dado di collegamento
- Raccordi in ottone
- Alta resilienza grazie ad anello tagliente e dado
- Anelli taglienti conformi alla norma DIN 3861
- Dadi girevoli conformi alla norma DIN 3870
- Nichelato per protezione dalla corrosione
- Per diametri dei tubi da 4 mm a 18 mm
- Dimensioni del collegamento da 1/8" a 1/2"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96801
96802
96803
96804
96805
96806
96807
96808
96809
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione SW

0.25 €

10 4 giorni 4M8x110

0.27 €

10 4 giorni 6M10x112

0.32 €

10 4 giorni 8M12x114

0.63 €

10 4 giorni 10M16x1,519

0.83 €

10 4 giorni 12M18x1,522

1.48 €

10 4 giorni 14M22x1,527

1.48 €

10 4 giorni 15M22x1,527

1.82 €

10 4 giorni 16M24x1,530

1.98 €

10 4 giorni 18M26x1,532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico