Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
92001 |
92002 |
92003 |
92004 |
92005 |
92006 |
92007 |
92008 |
92015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | |
---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 10 | 4 giorni | 4 | ||
2.27 € | 10 | 4 giorni | 6 | ||
2.67 € | 10 | 4 giorni | 8 | ||
4.42 € | 10 | 4 giorni | 10 | ||
5.70 € | 10 | 4 giorni | 12 | ||
8.90 € | 10 | 4 giorni | 15 | ||
10.95 € | 10 | 4 giorni | 16 | ||
13.32 € | 10 | 4 giorni | 18 | ||
9.05 € | 10 | 4 giorni | 14 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali