Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
94901 |
94902 |
94903 |
94904 |
94905 |
94906 |
94907 |
94908 |
94910 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione H | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 6 | 25 | ||
0.90 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 6 | 26 | ||
0.97 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 6 | 27.5 | ||
1.22 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 8 | 30 | ||
1.72 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 8 | 34.5 | ||
1.83 € | 10 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 9 | 36 | ||
1.10 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 8 | 29.5 | ||
3.42 € | 10 | 4 giorni | 12 | G3/8 | 10 | 40 | ||
3.92 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/2 | 12 | 42 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione H
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali