Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
94801 |
94802 |
94803 |
94804 |
94805 |
94806 |
94807 |
94808 |
94809 |
94810 |
94811 |
94812 |
94821 |
94832 |
94833 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione H | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 10 | 4 giorni | 4 | 8 | 27 | ||
0.88 € | 10 | 4 giorni | 6 | 8 | 28 | ||
0.98 € | 10 | 4 giorni | 6 | 11 | 32.5 | ||
0.98 € | 10 | 4 giorni | 8 | 8 | 29.5 | ||
1.08 € | 10 | 4 giorni | 8 | 11 | 33 | ||
1.38 € | 10 | 4 giorni | 8 | 11.5 | 33 | ||
1.63 € | 10 | 4 giorni | 10 | 11 | 37.5 | ||
1.72 € | 10 | 4 giorni | 10 | 11.5 | 38 | ||
2.53 € | 10 | 4 giorni | 10 | 14 | 40.5 | ||
2.33 € | 10 | 4 giorni | 12 | 11.5 | 39 | ||
2.78 € | 10 | 4 giorni | 12 | 14 | 41 | ||
3.55 € | 10 | 4 giorni | 15 | 14 | 42.5 | ||
3.55 € | 10 | 4 giorni | 14 | 14 | 42.5 | ||
4.23 € | 10 | 4 giorni | 16 | 14 | 42 | ||
4.75 € | 10 | 4 giorni | 18 | 14 | 43 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione H
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali