Codice articolo del costruttore: 94601
Marca: ITV
Prezzo: 1.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione ØD: 4
Dimensione L: 34
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
94601
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Si trova sulla pagina di Raccordi a compressione tipo 200, connettore dritto, il codice articolo è il seguente: 94601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 94601.
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
94602 |
94603 |
94604 |
94605 |
94606 |
94611 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione ØD | Dimensione L |
---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 10 | 4 giorni | 6 | 35 | ||
1.75 € | 10 | 4 giorni | 8 | 38.5 | ||
2.77 € | 10 | 4 giorni | 10 | 47.5 | ||
3.83 € | 10 | 4 giorni | 12 | 46 | ||
5.68 € | 10 | 4 giorni | 15 | 50 | ||
6.85 € | 10 | 4 giorni | 16 | 51.5 |