Raccordi a compressione tipo 200, corpo banjo singolo (Codici componente - Download CAD)

Raccordi a compressione tipo 200, corpo banjo singolo
- Raccordi in ottone
- Alta resilienza grazie ad anello tagliente e dado
- Anelli taglienti conformi alla norma DIN 3861
- Dadi girevoli conformi alla norma DIN 3870
- Nichelato per protezione dalla corrosione
- Per diametri dei tubi da 4 mm a 18 mm
- Dimensioni del collegamento da 1/8" a 1/2"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95101
95102
95103
95104
95105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione SW

1.18 €

10 4 giorni 4G1/810

1.18 €

10 4 giorni 6G1/812

1.42 €

10 4 giorni 6G1/412

1.30 €

10 4 giorni 8G1/814

1.50 €

10 4 giorni 8G1/414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico