Raccordi a compressione tipo 200, adattatore maschio disassato con. (Codici componente - Download CAD)

Raccordi a compressione tipo 200, adattatore maschio disassato con.
- Raccordi in ottone
- Alta resilienza grazie ad anello tagliente e dado
- Anelli taglienti conformi alla norma DIN 3861
- Dadi girevoli conformi alla norma DIN 3870
- Nichelato per protezione dalla corrosione
- Per diametri dei tubi da 4 mm a 18 mm
- Dimensioni del collegamento da 1/8" a 1/2"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
92300
92301
92302
92303
92304
92305
92306
92307
92309
92310
92311
92312
92313
92314
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione H

1.65 €

10 4 giorni 48

1.78 €

10 4 giorni 68

1.90 €

10 4 giorni 611

2.10 €

10 4 giorni 88

2.12 €

10 4 giorni 811

2.62 €

10 4 giorni 811.5

3.52 €

10 4 giorni 1011

3.52 €

10 4 giorni 1011.5

4.65 €

10 4 giorni 1211.5

4.65 €

10 4 giorni 1215

7.18 €

10 4 giorni 1514

8.58 €

10 4 giorni 1614

11.00 €

10 4 giorni 1814

7.18 €

10 4 giorni 1415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico