Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
92601 |
92602 |
92603 |
92604 |
92605 |
92606 |
92607 |
92608 |
92615 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 10 | 4 giorni | 4 | 21 | ||
1.63 € | 10 | 4 giorni | 6 | 23 | ||
1.95 € | 10 | 4 giorni | 8 | 24 | ||
3.08 € | 10 | 4 giorni | 10 | 32 | ||
4.08 € | 10 | 4 giorni | 12 | 34.5 | ||
6.33 € | 10 | 4 giorni | 15 | 38 | ||
7.85 € | 10 | 4 giorni | 16 | 39.5 | ||
9.45 € | 10 | 4 giorni | 18 | 44 | ||
6.33 € | 10 | 4 giorni | 14 | 38 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali