Raccordi a compressione tipo 200, adattatore a T maschio centrale (92201)

Raccordi a compressione tipo 200, adattatore a T maschio centrale 92201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 92201

Marca: ITV

Prezzo: 1.65

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione ØD: 4

Dimensione H: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

92201

Codice componente
92201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione H

1.65 €

10 4 giorni 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / Anello tagliente, ottone lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO 7/DIN 2999) Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Si trova sulla pagina di Raccordi a compressione tipo 200, adattatore a T maschio centrale, il codice articolo è il seguente: 92201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 92201.

Tipologia prodotto

Codice componente
92202
92203
92204
92205
92206
92207
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione H

1.78 €

10 4 giorni 68

1.90 €

10 4 giorni 611

2.10 €

10 4 giorni 88

2.12 €

10 4 giorni 811

2.62 €

10 4 giorni 811.5

3.52 €

10 4 giorni 1011

Supporto tecnico