HDS - Raccordi a innesto ad alta pressione, adattatore connettore a gomito rotante cil.

HDS - Raccordi a innesto ad alta pressione, adattatore connettore a gomito rotante cil.
- Raccordo per la gamma ad alta pressione
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Anello di sgancio con morsetto integrato
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring NBR
- Struttura modulare e flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H202201
H202203
H202204
H202219
H202225
H202241
H202242
H202247
H202248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione H

3.07 €

1 4 giorni 4G1/85.5

3.13 €

1 4 giorni 6G1/85.5

3.22 €

1 4 giorni 6G1/46.5

3.07 €

1 4 giorni 4M6x16

3.13 €

1 4 giorni 6M6x16

3.07 €

1 4 giorni 4M10x16

3.13 €

1 4 giorni 6M10x16

3.13 €

1 4 giorni 6M8x16

3.07 €

1 4 giorni 4M8x16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -40:: +150 Pressione di esercizio Fino a 250 bar Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni HNBR / presa in ottone / anello reggispinta in ottone, lucidato / filettatura parallela
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., UNI 7707 Tipo medio Oli lubrificanti, grassi Specifiche Dimensioni consigliate: 4 mm = 4 × 1,5 / 6 mm = 6 × 3 / tolleranze: ±0,05 mm

Supporto tecnico