HDS - Raccordi a innesto ad alta pressione, adattatore maschio dritto cil.

HDS - Raccordi a innesto ad alta pressione, adattatore maschio dritto cil.
- Raccordo per la gamma ad alta pressione
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Anello di sgancio con morsetto integrato
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring NBR
- Struttura modulare e flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H200102
H200107
H200108
H200122
H200127
H200139
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione L Dimensione SW Dimensione ISW

1.72 €

1 4 giorni 4G1/813.55.523.5103

1.87 €

1 4 giorni 6G1/813.55.528124

2.90 €

1 4 giorni 6G1/4176.527124

1.72 €

1 4 giorni 4M6x19.5627.5102

1.72 €

1 4 giorni 4M8x112627103

1.87 €

1 4 giorni 6M10x113.5628.5124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -40:: +150 Pressione di esercizio Fino a 250 bar Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni HNBR / presa in ottone / anello reggispinta in ottone, lucidato / filettatura parallela
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., UNI 7707 Tipo medio Oli lubrificanti, grassi Specifiche Dimensioni consigliate: 4 mm = 4 × 1,5 / 6 mm = 6 × 3 / tolleranze: ±0,05 mm

Supporto tecnico