IPSO - raccordi a innesto MR, gomito per connettore a paratia

IPSO - raccordi a innesto MR, gomito per connettore a paratia
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B206401
B206403
B206404
B206405
B206406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione H

2.92 €

10 4 giorni 413

3.18 €

10 4 giorni 615

3.55 €

10 4 giorni 817.5

4.43 €

10 4 giorni 1019.5

7.47 €

10 4 giorni 1223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico