IPSO - raccordi a innesto MR, banjo girevole doppio completo

IPSO - raccordi a innesto MR, banjo girevole doppio completo
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone sv - O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B11301
B11302
B11303
B11304
B11305
B11306
B11307
B11308
B11309
B11310
B11311
B11312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

3.65 €

10 4 giorni 4M5738

3.47 €

10 4 giorni 4G1/8145.514

3.43 €

10 4 giorni 5M5738

3.47 €

10 4 giorni 5G1/8145.514

3.52 €

10 4 giorni 6G1/8145.514

3.92 €

10 4 giorni 6G1/418717

3.83 €

10 4 giorni 8G1/8145.514

4.27 €

10 4 giorni 8G1/418717

4.70 €

10 4 giorni 8G3/8217.519

4.27 €

10 4 giorni 10G1/418717

5.17 €

10 4 giorni 10G3/8217.519

6.07 €

10 4 giorni 12G3/8217.519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico