Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B201432 |
B201434 |
B201435 |
B201436 |
B201437 |
B201438 |
B201439 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 6 | 14 | ||
10.05 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/4 | 8 | 17 | ||
7.13 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 6 | 14 | ||
7.58 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 8 | 17 | ||
7.35 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 6 | 14 | ||
7.80 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 8 | 17 | ||
9.38 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 8 | 17 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali