IPSO - raccordi a innesto MR, banjo girevole singolo completo

IPSO - raccordi a innesto MR, banjo girevole singolo completo
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B11201
B11202
B11203
B11204
B11205
B11206
B11207
B11208
B11209
B11210
B11211
B11212
B11213
B11214
B11215
S11200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

1.98 €

10 4 giorni 4M5SW938

2.20 €

10 4 giorni 4G1/8145.514

2.08 €

10 4 giorni 5M5SW939

2.23 €

10 4 giorni 5G1/8145.514

2.15 €

10 4 giorni 6G1/8145.514

2.43 €

10 4 giorni 6G1/418717

2.23 €

10 4 giorni 8G1/8145.514

2.43 €

10 4 giorni 8G1/418717

3.70 €

10 4 giorni 8G3/8217.519

3.15 €

10 4 giorni 10G1/418717

3.87 €

10 4 giorni 10G3/8217.519

4.55 €

10 4 giorni 12G3/8217.519

2.43 €

10 4 giorni 6M5SW938

4.25 €

10 4 giorni 12G1/418717

2.38 €

10 4 giorni 4M6SW979

2.67 €

10 4 giorni 3M372ISW2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico