IPSO - raccordi a innesto MR, corpo banjo doppio (B201301)

IPSO - raccordi a innesto MR, corpo banjo doppio B201301

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: B201301

Marca: ITV

Prezzo: 3.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione ØD: 4

Dimensione G: M5

Dimensione ØB: 7

Dimensione H: 9

Dimensione L: 18.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B201301

Codice componente
B201301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione L

3.23 €

10 4 giorni 4M57918.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Si trova sulla pagina di IPSO - raccordi a innesto MR, corpo banjo doppio, il codice articolo è il seguente: B201301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B201301.

Tipologia prodotto

Codice componente
B201302
B201303
B201304
B201305
B201306
B201307
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione L

3.23 €

10 4 giorni 4G1/8141521

3.23 €

10 4 giorni 5M599.519

3.23 €

10 4 giorni 5G1/8141522.5

2.73 €

10 4 giorni 6G1/8141523

2.93 €

10 4 giorni 6G1/4181724

2.85 €

10 4 giorni 8G1/8141524.5

Supporto tecnico