Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
200400 |
B200401 |
B200402 |
B200403 |
B200404 |
B200405 |
B200406 |
B200407 |
B200408 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione ØB | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 10 | 4 giorni | 3 | 6 | 12 | ||
1.48 € | 10 | 4 giorni | 4 | 9 | 17.5 | ||
1.83 € | 10 | 4 giorni | 5 | 9.5 | 19 | ||
1.73 € | 10 | 4 giorni | 6 | 11 | 20 | ||
1.90 € | 10 | 4 giorni | 8 | 13 | 23 | ||
2.43 € | 10 | 4 giorni | 10 | 15 | 25 | ||
3.60 € | 10 | 4 giorni | 12 | 17 | 27.5 | ||
4.93 € | 10 | 4 giorni | 14 | 20 | 31 | ||
14.03 € | 10 | 4 giorni | 16 | 23 | 33 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione ØB
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali