Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B202251 |
B202252 |
B202253 |
B202254 |
B202255 |
B202256 |
B202257 |
B202258 |
B202259 |
B202260 |
B202261 |
B202262 |
B202263 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 | 4 giorni | 7 | 13 | ||
1.80 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
1.52 € | 10 | 4 giorni | 7 | 13 | ||
1.62 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
1.63 € | 10 | 4 giorni | 7 | 13 | ||
1.78 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
2.32 € | 10 | 4 giorni | 11 | 18 | ||
2.20 € | 10 | 4 giorni | 11 | 16 | ||
2.75 € | 10 | 4 giorni | 11 | 18 | ||
3.38 € | 10 | 4 giorni | 11 | 20 | ||
4.15 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
4.95 € | 10 | 4 giorni | 11 | 22 | ||
5.13 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali