IPSO - raccordi a innesto MR, adattatore a T rotante, conico (Codici componente - Download CAD)

IPSO - raccordi a innesto MR, adattatore a T rotante, conico
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B202051
B202052
B202053
B202054
B202055
B202056
B202057
B202058
B202059
B202060
B202061
B202062
B202063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione H Dimensione SW

2.30 €

10 4 giorni 4713

2.53 €

10 4 giorni 41114

2.30 €

10 4 giorni 6713

2.53 €

10 4 giorni 61118

2.77 €

10 4 giorni 8713

2.88 €

10 4 giorni 81114

3.32 €

10 4 giorni 81118

3.80 €

10 4 giorni 101113

3.92 €

10 4 giorni 101118

5.05 €

10 4 giorni 121120

5.60 €

10 4 giorni 121422

6.97 €

10 4 giorni 141120

7.35 €

10 4 giorni 141422

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico