IPSO - raccordi a innesto MR, corpo banjo singolo

IPSO - raccordi a innesto MR, corpo banjo singolo
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
201200
B201201
B201202
B201203
B201204
B201205
B201206
B201207
B201208
B201209
B201210
B201211
B201212
B201213
B201214
B201215
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione L

5.58 €

10 4 giorni 3M3SW6.56.512.5

1.42 €

10 4 giorni 4M5SW9918.5

1.52 €

10 4 giorni 4G1/8141521

1.42 €

10 4 giorni 5M5SW9919

1.42 €

10 4 giorni 5G1/8141522.5

1.42 €

10 4 giorni 6G1/8141523

1.50 €

10 4 giorni 6G1/4181724

1.50 €

10 4 giorni 8G1/8141524.5

1.52 €

10 4 giorni 8G1/4181726

1.93 €

10 4 giorni 8G3/8212027.5

1.87 €

10 4 giorni 10G1/4181727

1.93 €

10 4 giorni 10G3/8212028.5

2.98 €

10 4 giorni 12G3/8212029.5

1.48 €

10 4 giorni 6M5SW910.519.5

2.42 €

10 4 giorni 12G1/4181728.5

5.67 €

10 4 giorni 4M6SW9919.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico