IPSO - raccordi a innesto MR, adattatore femmina dritto

IPSO - raccordi a innesto MR, adattatore femmina dritto
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B200200
B200201
B200202
B200203
B200204
B200205
B200206
B200207
B200208
B200209
B200210
B200211
B200212
B200214
B200215
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

1.33 €

10 4 giorni 4M5SW9522.59

1.52 €

10 4 giorni 4G1/8126.526.59

1.62 €

10 4 giorni 4G1/4171029.59

2.00 €

10 4 giorni 5G1/8126.52710

2.12 €

10 4 giorni 5G1/416103010

1.35 €

10 4 giorni 6G1/8126.52711

1.45 €

10 4 giorni 6G1/416103111

1.42 €

10 4 giorni 8G1/8126.52813

1.48 €

10 4 giorni 8G1/417103213

1.80 €

10 4 giorni 10G1/416103216

2.33 €

10 4 giorni 10G3/8201337.520

2.95 €

10 4 giorni 12G1/420134020

3.12 €

10 4 giorni 12G3/820134020

3.17 €

10 4 giorni 14G1/4201037.720

7.72 €

10 4 giorni 16G1/224154124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico