IPSO - raccordi a innesto MR, adattatore maschio dritto (con.)

IPSO - raccordi a innesto MR, adattatore maschio dritto (con.)
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Anello di spinta in ottone, nichelato, per applicazioni molteplici
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B200141
B200142
B200143
B200144
B200152
B200153
B200154
B200155
B200156
B200157
B200158
B200159
B200160
B200161
B200162
B200163
B200164
B200165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØC Dimensione H Dimensione L Dimensione ISW

1.07 €

10 4 giorni 42.6824.52.5

1.08 €

10 4 giorni 43823.5

1.12 €

10 4 giorni 42.6822.52.5

1.05 €

10 4 giorni 62.6623.5

0.90 €

10 4 giorni 42.6822.52.5

1.12 €

10 4 giorni 42.61122.52.5

1.07 €

10 4 giorni 64.2724.54

1.12 €

10 4 giorni 64.21124.54

1.12 €

10 4 giorni 85.2727.55

1.12 €

10 4 giorni 85.21127.55

1.67 €

10 4 giorni 85.211.5285

1.67 €

10 4 giorni 107.31132.57

1.77 €

10 4 giorni 108.311.532.58

1.73 €

10 4 giorni 127.31132.58

1.87 €

10 4 giorni 128.311.530.58

2.48 €

10 4 giorni 1210.3143310

2.30 €

10 4 giorni 148.212348

2.57 €

10 4 giorni 1410.3143310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico