Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione ØB | Dimensione ØC | Dimensione H | Dimensione L | Dimensione SW | Dimensione ISW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 | 4 giorni | 3 | M5 | 8 | 2.1 | 4 | 15 | 6.5 | 2 | ||
1.62 € | 10 | 4 giorni | 3 | M3 | 5.5 | 1.5 | 3 | 13.5 | 6.5 | 1.5 | ||
1.05 € | 10 | 4 giorni | 6 | M5 | 8 | 2.5 | 4 | 22.5 | 11 | 2.5 | ||
0.88 € | 10 | 4 giorni | 4 | M5 | 8 | 2.5 | 4 | 20.5 | 9 | 2.5 | ||
0.88 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 13.5 | 2.6 | 5.5 | 19.5 | 9 | 2.5 | ||
0.92 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/4 | 17 | 2.6 | 6.5 | 19.5 | 9 | 2.5 | ||
1.08 € | 10 | 4 giorni | 5 | M5 | 8 | 2.6 | 4 | 22 | 9.5 | 2.5 | ||
0.92 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/8 | 13.5 | 4.2 | 5.5 | 22 | 10 | 4 | ||
1.30 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/4 | 17 | 4.2 | 6.5 | 22 | 10 | 4 | ||
0.87 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 13.5 | 4.2 | 5.5 | 23.5 | 11 | 4 | ||
0.88 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 17 | 4.2 | 6.5 | 22.5 | 11 | 4 | ||
0.88 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 12.8 | 5.2 | 5.5 | 26.5 | 13 | 5 | ||
0.92 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 17 | 6.2 | 6.5 | 23.5 | 13 | 6 | ||
1.30 € | 10 | 4 giorni | 8 | G3/8 | 20 | 6.2 | 9 | 25 | 13 | 6 | ||
1.25 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 16 | 7.3 | 6.5 | 27.5 | 16 | 7 | ||
1.50 € | 10 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 21 | 8.3 | 9 | 29.5 | 16 | 8 | ||
1.73 € | 10 | 4 giorni | 12 | G3/8 | 21 | 10.3 | 9 | 31 | 18 | 10 | ||
2.02 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/2 | 24 | 10.3 | 11 | 31.5 | 18 | 10 | ||
3.35 € | 10 | 4 giorni | 14 | G3/8 | 21 | 10.3 | 9 | 34.5 | 21 | 10 | ||
3.35 € | 10 | 4 giorni | 14 | G1/2 | 25 | 12.3 | 11 | 34.5 | 21 | 12 | ||
1.45 € | 10 | 4 giorni | 6 | G3/8 | 20 | 4.2 | 9 | 25 | 13 | 4 | ||
1.80 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/4 | 16 | 7.3 | 6.5 | 30 | 18 | 7 | ||
1.05 € | 10 | 4 giorni | 6 | M7 | 11 | 3.6 | 6 | 24.5 | 11 | 3.5 | ||
0.95 € | 10 | 4 giorni | 4 | M7 | 10.5 | 3 | 6 | 22.5 | 9 | 3 | ||
0.88 € | 10 | 4 giorni | 4 | M6 | 9 | 2.6 | 7 | 23.5 | 9 | 2.5 | ||
1.13 € | 10 | 4 giorni | 4 | M8 | 12 | 2.6 | 7 | 24.5 | 10 | 2.5 | ||
0.92 € | 10 | 4 giorni | 6 | M6 | 9 | 2.6 | 5 | 23.5 | 11 | 2.5 | ||
1.63 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/8 | 13.5 | 5.2 | 5.5 | 29 | 16 | 5 | ||
2.12 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/2 | 23 | 6.2 | 11 | 31.5 | 13 | 6 | ||
2.20 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/2 | 24 | 8.3 | 11 | 31 | 16 | 8 | ||
7.18 € | 10 | 4 giorni | 16 | G1/2 | 24 | 12.3 | 11 | 37.5 | 24 | 12 | ||
6.88 € | 10 | 4 giorni | 16 | G3/8 | 21 | 10.3 | 9 | 36 | 24 | 10 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione ØB
Dimensione ØC
Dimensione H
Dimensione L
Dimensione SW
Dimensione ISW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali