IPSO - raccordi a innesto MR, connettore a T (200500)

IPSO - raccordi a innesto MR, connettore a T 200500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 200500

Marca: ITV

Prezzo: 4.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione L: 11.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

200500

Codice componente
200500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L

4.55 €

10 4 giorni 11.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Si trova sulla pagina di IPSO - raccordi a innesto MR, connettore a T, il codice articolo è il seguente: 200500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200500.

Tipologia prodotto

Codice componente
B200501
B200502
B200503
B200504
B200505
B200506
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione L

1.97 €

10 4 giorni 18

2.23 €

10 4 giorni 19

2.10 €

10 4 giorni 19.5

2.33 €

10 4 giorni 22.5

3.42 €

10 4 giorni 25

4.57 €

10 4 giorni 27

Supporto tecnico