Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B201901 |
B201902 |
B201903 |
B201904 |
B201905 |
B201906 |
B201907 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 10 | 4 giorni | 4 | 8 | 10 | ||
1.33 € | 10 | 4 giorni | 5 | 8 | 10 | ||
1.28 € | 10 | 4 giorni | 6 | 8 | 10 | ||
1.35 € | 10 | 4 giorni | 6 | 11.5 | 12 | ||
1.42 € | 10 | 4 giorni | 8 | 10 | 11 | ||
1.48 € | 10 | 4 giorni | 8 | 12 | 11 | ||
2.10 € | 10 | 4 giorni | 10 | 12 | 14 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali